Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT

Art.Nr. 7076606 | EAN 4012196228737

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Dimension 85x600
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Breite 24 in
Höhe 3 in
Höhe 85 mm
Maß B 600 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBEV 810 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7076096
1 Stück 85,30 € Preis / 1 Stück
RGBEV 820 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7076207
1 Stück 88,30 € Preis / 1 Stück
RGBEV 830 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7076304
1 Stück 106,00 € Preis / 1 Stück
RGBEV 840 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7076401
1 Stück 128,80 € Preis / 1 Stück
RGBEV 850 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7076509
1 Stück 133,50 € Preis / 1 Stück
RGBEV 860 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7076606
1 Stück 139,30 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gelenkverbinder FT Gelenkverbinder FT RGV 85 FT 7082320
10 Stück 27,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RGBEV 860 FT / 7076606
Download