Stoßstellenleiste A4
Art.Nr. 7070400 | EAN 4012195021827
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Schrauben 6 St. Ausführung Stoßstellenleiste Breite 585 mm Dimension B600mm Funktionserhalt nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 600 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSLB 600 A4 / 7070400 , 0.12MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SSLB 600 A4 / 7070400 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf