Stoßstellenleiste A4
Art.Nr. 7070398 | EAN 4012195021711
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Schrauben 5 St. Ausführung Stoßstellenleiste Dimension B500mm Funktionserhalt nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 485 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSLB 500 A4 / 7070398 , 0.13MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SSLB 500 A4 / 7070398 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf