Stoßstellenleiste A4
Art.Nr. 7070390 | EAN 4012195021520
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Schrauben 2 St. Ausführung Stoßstellenleiste Breite 85 mm Dimension B100mm Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 100 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSLB 100 A4 / 7070390 , 0.11MB , pdfEU-Konformitätserklärung SSLB 100 A4 / 7070390 , 0.16MB , pdf