Stoßstellenleiste A2

Art.Nr. 7070381 | EAN 4012196096022

4 mm
1,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Schrauben 6 St.
Ausführung Stoßstellenleiste
Blechstärke 1,5 mm
Breite 585 mm
Dimension B600mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm
Höhe 4 mm
Maß B 600 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SSLB 100 A2 85 mm 4 mm 100 mm 1,5 mm 7070353
20 Stück 11,75 € Preis / 1 Stück
SSLB 200 A2 185 mm 4 mm 200 mm 1,5 mm 7070361
20 Stück 13,40 € Preis / 1 Stück
SSLB 300 A2 285 mm 4 mm 300 mm 1,5 mm 7070365
20 Stück 16,95 € Preis / 1 Stück
SSLB 400 A2 385 mm 4 mm 400 mm 1,5 mm 7070369
20 Stück 20,20 € Preis / 1 Stück
SSLB 500 A2 485 mm 4 mm 500 mm 1,5 mm 7070373
20 Stück 25,25 € Preis / 1 Stück
SSLB 600 A2 585 mm 4 mm 600 mm 1,5 mm 7070381
20 Stück 31,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SSLB 600 A2 / 7070381 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SSLB 600 A2 / 7070381
Download