Stoßstellenleiste A2
Art.Nr. 7070365 | EAN 4012196095841
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Schrauben 3 St. Ausführung Stoßstellenleiste Blechstärke 1,5 mm Dimension B300mm Funktionserhalt nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 285 mm Höhe 4 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSLB 300 A2 / 7070365 , 0.11MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SSLB 300 A2 / 7070365 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf