Stoßstellenleiste DD
Art.Nr. 7070310 | EAN 4012196095308
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Schrauben 2 St. Ausführung Stoßstellenleiste Blechstärke 1,5 mm Dimension B150mm Funktionserhalt nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6 in Breite 135 mm Höhe 4 mm Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSLB 150 DD / 7070310 , 0.09MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SSLB 150 DD / 7070310 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf