Stoßstellenleiste FS
Art.Nr. 7070229 | EAN 4012196095124
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Schrauben 6 St. Ausführung Stoßstellenleiste Blechstärke 1,5 mm Dimension B550mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 535 mm Breite 22 in Höhe 4 mm Länge 550 mm Maß B 550 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSLB 550 FS / 7070229 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SSLB 550 FS / 7070229 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SSLB 550 FS / 7070229 , 0.14MB , pdf