Stoßstellenleiste FS

Art.Nr. 7070225 | EAN 4012196095063

4 mm
1,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Schrauben 6 St.
Ausführung Stoßstellenleiste
Blechstärke 1,5 mm
Breite 20 in
Breite 485 mm
Dimension B500mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 4 mm
Länge 500 mm
Maß B 500 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß B Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SSLB 100 FS 85 mm 4 mm 100 mm 1,5 mm 7070205
20 Stück 5,85 € Preis / 1 Stück
SSLB 150 FS 135 mm 4 mm 150 mm 1,5 mm 7070209
20 Stück 6,65 € Preis / 1 Stück
SSLB 200 FS 185 mm 4 mm 200 mm 1,5 mm 7070213
20 Stück 6,65 € Preis / 1 Stück
SSLB 300 FS 285 mm 4 mm 300 mm 1,5 mm 7070217
20 Stück 7,90 € Preis / 1 Stück
SSLB 400 FS 385 mm 4 mm 400 mm 1,5 mm 7070221
20 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
SSLB 500 FS 485 mm 4 mm 500 mm 1,5 mm 7070225
20 Stück 12,10 € Preis / 1 Stück
SSLB 550 FS 535 mm 4 mm 550 mm 1,5 mm 7070229
20 Stück 12,90 € Preis / 1 Stück
SSLB 600 FS 585 mm 4 mm 600 mm 1,5 mm 7070233
20 Stück 13,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SSLB 500 FS / 7070225 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SSLB 500 FS / 7070225
Download