Stoßstellenleiste FS
Art.Nr. 7070221 | EAN 4012196095001
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Schrauben 4 St. Ausführung Stoßstellenleiste Blechstärke 1,5 mm Dimension B400mm Funktionserhalt ja Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 in Breite 385 mm Höhe 4 mm Länge 400 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSLB 400 FS / 7070221 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SSLB 400 FS / 7070221 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SSLB 400 FS / 7070221 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf