Startseite

Stoßstellenleiste FS

Art.Nr. 7070213 | EAN 4012196094882

Art.Nr. / Typ
Breite
Maß B
Blechstärke
1,5 mm
Höhe
4 mm

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen. Inklusive Befestigungsmaterial.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Schrauben2 St.
AusführungStoßstellenleiste
Blechstärke1,5 mm
DimensionB200mm
Farbezink
Funktionserhaltja
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
VerbindungsartSchraubverbinder
Weitspann-Ausführungja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite185 mm
Höhe4 mm
Länge200 mm
Maß B200 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (2)

Ausführungen

Breite
Maß B
SSLB 100 FS
Art.Nr.
7070205
Breite
85 mm
Maß B
100 mm
Blechstärke
1,5 mm
Höhe
4 mm
SSLB 150 FS
Art.Nr.
7070209
Maß B
150 mm
Höhe
4 mm
Blechstärke
1,5 mm
Breite
135 mm
SSLB 200 FS
Art.Nr.
7070213
Breite
185 mm
Maß B
200 mm
Blechstärke
1,5 mm
Höhe
4 mm
SSLB 300 FS
Art.Nr.
7070217
Maß B
300 mm
Höhe
4 mm
Breite
285 mm
Blechstärke
1,5 mm
SSLB 400 FS
Art.Nr.
7070221
Maß B
400 mm
Blechstärke
1,5 mm
Höhe
4 mm
Breite
385 mm
SSLB 500 FS
Art.Nr.
7070225
Maß B
500 mm
Höhe
4 mm
Blechstärke
1,5 mm
Breite
485 mm
SSLB 550 FS
Art.Nr.
7070229
Maß B
550 mm
Höhe
4 mm
Breite
535 mm
Blechstärke
1,5 mm
SSLB 600 FS
Art.Nr.
7070233
Breite
585 mm
Höhe
4 mm
Blechstärke
1,5 mm
Maß B
600 mm