Stoßstellenleiste FS
Art.Nr. 7070209 | EAN 4012196094820
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Schrauben 2 St. Ausführung Stoßstellenleiste Blechstärke 1,5 mm Dimension B150mm Funktionserhalt ja Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6 in Breite 135 mm Höhe 4 mm Länge 150 mm Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSLB 150 FS / 7070209 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SSLB 150 FS / 7070209 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SSLB 150 FS / 7070209 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf