45°-Bogen 110 FT
Art.Nr. 7068557 | EAN 4012196225675
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 110x550 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 22 in Breite 550 mm Höhe 110 mm Höhe 4 in Maß B 550 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 45 155 FT / 7068557 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 45 155 FT / 7068557 , 0.16MB , pdf