45°-Bogen 60 FT

Typ RB 45 650 FT
|
Art.Nr. 7066503
|
EAN 4012196224890
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe60 mm
Maß B500 mm
Maß R150 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)45°
Richtungsänderunghorizontal
Dimension60x500
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RB 45 640 FT
Art.Nr.
7066406
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB 45 650 FT
Art.Nr.
7066503
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl