Startseite

45°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 7066158 | EAN 4012196901579

Art.Nr. / Typ
7066158 / RB 45 615 FT
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Breite
150 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm

Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)45°
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
Ausführung VerbinderMitgelieferter Verbinder
Dimension60x150
Funktionserhaltja
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Richtungsänderunghorizontal
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Seitenlochungnein
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite150 mm
Höhe60 mm
Maß B150 mm
Maß R50 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

RB 45 615 FT
Art.Nr.
7066158
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Breite
150 mm