90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
Art.Nr. 7061546 | EAN 4012195706908
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1,5 mm Breite 252 mm Dimension B250mm Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 15 mm Maß B 252 mm Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKRB 90 15 250FS / 7061546 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung MKRB 90 15 250FS / 7061546 , 0.13MB , pdf