90°-Bogen 15 FT, Schiffbau
Art.Nr. 7061544 | EAN 4012196224111
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1,5 mm Dimension B250mm Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 252 mm Höhe 15 mm Maß B 252 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKRB 90 15 250FT / 7061544 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKRB 90 15 250FT / 7061544 , 0.16MB , pdf