90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
Art.Nr. 7061252 | EAN 4012195706878
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1,25 mm Dimension B125mm Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 126 mm Höhe 15 mm Maß B 126 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKRB 90 15 125FS / 7061252 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKRB 90 15 125FS / 7061252 , 0.16MB , pdf