90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

Art.Nr. 7061244 | EAN 4012195706861

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Breite 101 mm
Dimension B100mm
Funktionserhalt nein
Höhe 15 mm
Maß B 101 mm
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKRB 90 15 075FS 76 mm Stahl bandverzinkt 7061050
1 Stück 66,00 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 050FS 51 mm Stahl bandverzinkt 7061146
1 Stück 36,45 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 100FS 101 mm Stahl bandverzinkt 7061244
1 Stück 95,55 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 125FS 126 mm Stahl bandverzinkt 7061252
1 Stück 103,50 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 150FS 151 mm Stahl bandverzinkt 7061360
1 Stück 110,85 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 200FS 201 mm Stahl bandverzinkt 7061449
1 Stück 125,40 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 250FS 252 mm Stahl bandverzinkt 7061546
1 Stück 154,20 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 300FS 302 mm Stahl bandverzinkt 7061643
1 Stück 183,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

MKRB 90 15 100FS / 7061244
Download