90°-Bogen 15 FT, Schiffbau
Art.Nr. 7061242 | EAN 4012196223930
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1,25 mm Breite 101 mm Dimension B100mm Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 15 mm Maß B 101 mm Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKRB 90 15 100FT / 7061242 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung MKRB 90 15 100FT / 7061242 , 0.13MB , pdf