90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
Art.Nr. 7061050 | EAN 4012195706854
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1,25 mm Breite 76 mm Dimension B75mm Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 15 mm Maß B 76 mm Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKRB 90 15 075FS / 7061050 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKRB 90 15 075FS / 7061050 , 0.16MB , pdf