90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Art.Nr. 7061048 | EAN 4012196223817

Stahl
tauchfeuerverzinkt
zink
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1,25 mm
Breite 76 mm
Dimension B75mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 15 mm
Maß B 76 mm
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKRB 90 15 075FT 76 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7061048
1 Stück 84,75 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 050FT 51 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7061145
1 Stück 46,70 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 100FT 101 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7061242
1 Stück 122,45 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 125FT 125 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7061250
1 Stück 129,85 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 200FT 201 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7061447
1 Stück 160,65 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 250FT 252 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7061544
1 Stück 198,25 € Preis / 1 Stück
MKRB 90 15 300FT 302 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7061641
1 Stück 234,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

MKRB 90 15 075FT / 7061048
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C