Deckel Kreuzung 400 A4
Art.Nr. 7027886 | EAN 4012197408695
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufliegend Blechstärke 1 mm Breite 400 mm Dimension B400mm Farbe edelstahl Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 400 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKD 400 A4 / 7027886 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung RKD 400 A4 / 7027886 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RKD 400 A4 / 7027886 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf