Deckel Kreuzung 300 A4

Art.Nr. 7027884 | EAN 4012197408671

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 0,75 mm
Dimension B300mm
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKD 100 A4 100 mm 0,75 mm 7027880
1 Stück 589,45 € Preis / 1 Stück
RKD 200 A4 200 mm 0,75 mm 7027882
1 Stück 640,55 € Preis / 1 Stück
RKD 300 A4 300 mm 0,75 mm 7027884
1 Stück 664,75 € Preis / 1 Stück
RKD 400 A4 400 mm 1 mm 7027886
1 Stück 762,15 € Preis / 1 Stück
RKD 500 A4 500 mm 1 mm 7027888
1 Stück 914,75 € Preis / 1 Stück
RKD 600 A4 600 mm 1 mm 7027890
1 Stück 1.160,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RKD 300 A4 / 7027884
Download