Deckel Kreuzung 200 A4
Art.Nr. 7027882 | EAN 4012197408657
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufliegend Blechstärke 0,75 mm Breite 200 mm Dimension B200mm Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 200 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKD 200 A4 / 7027882 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RKD 200 A4 / 7027882 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RKD 200 A4 / 7027882 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf