Deckel Kreuzung 100 A4

Art.Nr. 7027880 | EAN 4012197408633

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 0,75 mm
Breite 100 mm
Dimension B100mm
Farbe edelstahl
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 100 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKD 100 A4 100 mm 0,75 mm 7027880
1 Stück 589,45 € Preis / 1 Stück
RKD 200 A4 200 mm 0,75 mm 7027882
1 Stück 640,55 € Preis / 1 Stück
RKD 300 A4 300 mm 0,75 mm 7027884
1 Stück 664,75 € Preis / 1 Stück
RKD 400 A4 400 mm 1 mm 7027886
1 Stück 762,15 € Preis / 1 Stück
RKD 500 A4 500 mm 1 mm 7027888
1 Stück 914,75 € Preis / 1 Stück
RKD 600 A4 600 mm 1 mm 7027890
1 Stück 1.160,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RKD 100 A4 / 7027880
Download