Deckel Kreuzung 400 A2

Art.Nr. 7027866 | EAN 4012197408978

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 1 mm
Dimension B400mm
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKD 100 A2 100 mm 0,75 mm 7027860
1 Stück 380,45 € Preis / 1 Stück
RKD 200 A2 200 mm 0,75 mm 7027862
1 Stück 429,10 € Preis / 1 Stück
RKD 300 A2 300 mm 0,75 mm 7027864
1 Stück 491,90 € Preis / 1 Stück
RKD 400 A2 400 mm 1 mm 7027866
1 Stück 590,05 € Preis / 1 Stück
RKD 500 A2 500 mm 1 mm 7027868
1 Stück 738,90 € Preis / 1 Stück
RKD 600 A2 600 mm 1 mm 7027870
1 Stück 898,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RKD 400 A2 / 7027866
Download