Deckel Kreuzung DD
Art.Nr. 7027846 | EAN 4012197408572
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufliegend Blechstärke 1 mm Breite 400 mm Dimension B400mm Farbe zink Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 400 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKD 400 DD / 7027846 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung RKD 400 DD / 7027846 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RKD 400 DD / 7027846 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf