Deckel Kreuzung DD

Art.Nr. 7027844 | EAN 4012197408558

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 0,75 mm
Breite 300 mm
Dimension B300mm
Farbe zink
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 300 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKD 100 DD 100 mm 0,75 mm 7027840
1 Stück 213,25 € Preis / 1 Stück
RKD 200 DD 200 mm 0,75 mm 7027842
1 Stück 240,45 € Preis / 1 Stück
RKD 300 DD 300 mm 0,75 mm 7027844
1 Stück 275,50 € Preis / 1 Stück
RKD 400 DD 400 mm 1 mm 7027846
1 Stück 330,55 € Preis / 1 Stück
RKD 500 DD 500 mm 1 mm 7027848
1 Stück 460,70 € Preis / 1 Stück
RKD 600 DD 600 mm 1 mm 7027850
1 Stück 530,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RKD 300 DD / 7027844
Download