Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Deckel Formteile universal/
Deckel Kreuzung/
…
/
Deckel Kreuzung DD
Deckel Kreuzung DD
Art.Nr. 7027842 | EAN 4012197408534



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Technische Daten
Befestigungsart | aufliegend |
---|---|
Blechstärke | 0,75 mm |
Dimension | B200mm |
Farbe | zink |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 200 mm |
---|---|
Maß B | 200 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
RKD 100 DD
100 mm
0,75 mm
7027840
RKD 200 DD
200 mm
0,75 mm
7027842
RKD 300 DD
300 mm
0,75 mm
7027844
RKD 400 DD
400 mm
1 mm
7027846
RKD 500 DD
500 mm
1 mm
7027848
RKD 600 DD
600 mm
1 mm
7027850
Breite
Blechstärke
RKD 100 DD
Art.Nr.
7027840
Breite
100 mm
Blechstärke
0,75 mm
RKD 200 DD
Art.Nr.
7027842
Blechstärke
0,75 mm
Breite
200 mm
RKD 300 DD
Art.Nr.
7027844
Breite
300 mm
Blechstärke
0,75 mm
RKD 400 DD
Art.Nr.
7027846
Breite
400 mm
Blechstärke
1 mm
RKD 500 DD
Art.Nr.
7027848
Blechstärke
1 mm
Breite
500 mm
RKD 600 DD
Art.Nr.
7027850
Breite
600 mm
Blechstärke
1 mm