Deckel Kreuzung FS
Typ RKD 300 FS
|Art.Nr. 7027804
|EAN 4012197408435



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Anzahl Drehriegel | 0 St. |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | aufliegend |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | B300mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,5754 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
RKD 100 FS
100
0,75
7027800
RKD 200 FS
200
0,75
7027802
RKD 300 FS
300
0,75
7027804
RKD 400 FS
400
1
7027806
RKD 500 FS
500
1
7027808
RKD 600 FS
600
1
7027810
Breite
Blechstärke
RKD 100 FS
Art.Nr.
7027800
Breite
100
Blechstärke
0,75
RKD 200 FS
Art.Nr.
7027802
Breite
200
Blechstärke
0,75
RKD 300 FS
Art.Nr.
7027804
Breite
300
Blechstärke
0,75
RKD 400 FS
Art.Nr.
7027806
Breite
400
Blechstärke
1
RKD 500 FS
Art.Nr.
7027808
Breite
500
Blechstärke
1
RKD 600 FS
Art.Nr.
7027810
Breite
600
Blechstärke
1