Deckel Kreuzung FS
Art.Nr. 7027802 | EAN 4012197408411
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufliegend Blechstärke 0,75 mm Dimension B200mm Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKD 200 FS / 7027802 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung RKD 200 FS / 7027802 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RKD 200 FS / 7027802 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf