Kreuzung 60/500 A4

Art.Nr. 7027528 | EAN 4012197339920

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Dimension 60x500
Empfohlene Anzahl Schrauben 32 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Maß B 500 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK 610 A4 100 mm 7027520
1 Stück 617,05 € Preis / 1 Stück
RK 620 A4 200 mm 7027522
1 Stück 695,95 € Preis / 1 Stück
RK 630 A4 300 mm 7027524
1 Stück 797,85 € Preis / 1 Stück
RK 640 A4 400 mm 7027526
1 Stück 957,50 € Preis / 1 Stück
RK 650 A4 500 mm 7027528
1 Stück 1.199,15 € Preis / 1 Stück
RK 660 A4 600 mm 7027530
1 Stück 1.458,30 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Kreuzung 400 A4 Deckel Kreuzung 400 A4 RKD 400 A4 7027886
1 Stück 762,15 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter A4 Flachrundschraube mit Kombimutter A4 FRSB 6x12 A4 6406142
100 Stück 215,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RK 650 A4 / 7027528 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RK 650 A4 / 7027528
Download