Kreuzung 60/200 A4
Art.Nr. 7027522 | EAN 4012197339838
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 0,8 mm Breite 200 mm Dimension 60x200 Empfohlene Anzahl Schrauben 24 St. Farbe edelstahl Funktionserhalt ja Höhe 60 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 200 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK 620 A4 / 7027522 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung RK 620 A4 / 7027522 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf