Kreuzung 60/100 A4
Art.Nr. 7027520 | EAN 4012197339807
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 0,8 mm Dimension 60x100 Empfohlene Anzahl Schrauben 20 St. Funktionserhalt ja Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 60 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK 610 A4 / 7027520 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung RK 610 A4 / 7027520 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf