Kreuzung 60/500 A2
Art.Nr. 7027509 | EAN 4012197339746
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimutter M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1 mm Breite 500 mm Dimension 60x500 Empfohlene Anzahl Schrauben 32 St. Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 500 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK 650 A2 / 7027509 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung RK 650 A2 / 7027509 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.13MB , pdf