Kreuzung 60 A2
Typ RK 640 A2
|Art.Nr. 7027507
|EAN 4012197339715



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimutter M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 60x400 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 28 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 29,8637 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
RK 610 A2
100
7027501
RK 620 A2
200
7027503
RK 630 A2
300
7027505
RK 640 A2
400
7027507
RK 650 A2
500
7027509
RK 660 A2
600
7027511
Breite
RK 610 A2
Art.Nr.
7027501
Breite
100
RK 620 A2
Art.Nr.
7027503
Breite
200
RK 630 A2
Art.Nr.
7027505
Breite
300
RK 640 A2
Art.Nr.
7027507
Breite
400
RK 650 A2
Art.Nr.
7027509
Breite
500
RK 660 A2
Art.Nr.
7027511
Breite
600