Kreuzung 60/300 A2

Art.Nr. 7027505 | EAN 4012197339685

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimutter M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Dimension 60x300
Empfohlene Anzahl Schrauben 28 St.
Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Maß B 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK 610 A2 100 mm 7027501
1 Stück 398,25 € Preis / 1 Stück
RK 620 A2 200 mm 7027503
1 Stück 449,30 € Preis / 1 Stück
RK 630 A2 300 mm 7027505
1 Stück 514,75 € Preis / 1 Stück
RK 640 A2 400 mm 7027507
1 Stück 617,75 € Preis / 1 Stück
RK 650 A2 500 mm 7027509
1 Stück 773,70 € Preis / 1 Stück
RK 660 A2 600 mm 7027511
1 Stück 940,90 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Kreuzung 300 A4 Deckel Kreuzung 300 A4 RKD 300 A4 7027884
1 Stück 664,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter A2 Flachrundschraube mit Kombimutter A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Stück 95,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RK 630 A2 / 7027505 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RK 630 A2 / 7027505
Download