Kreuzung 110 FT
Typ RK 150 FT
|Art.Nr. 7027461
|EAN 4012197339562



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 110x500 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 48 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 15,5033 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
RK 110 FT
100
7027451
RK 120 FT
200
7027453
RK 130 FT
300
7027455
RK 140 FT
400
7027457
RK 150 FT
500
7027461
RK 160 FT
600
7027463
Breite
RK 110 FT
Art.Nr.
7027451
Breite
100
RK 120 FT
Art.Nr.
7027453
Breite
200
RK 130 FT
Art.Nr.
7027455
Breite
300
RK 140 FT
Art.Nr.
7027457
Breite
400
RK 150 FT
Art.Nr.
7027461
Breite
500
RK 160 FT
Art.Nr.
7027463
Breite
600