Kreuzung 110 FT

Art.Nr. 7027457 | EAN 4012197339531

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 400 mm
Dimension 110x400
Empfohlene Anzahl Schrauben 44 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK 110 FT 100 mm 7027451
1 Stück 274,40 € Preis / 1 Stück
RK 120 FT 200 mm 7027453
1 Stück 289,60 € Preis / 1 Stück
RK 130 FT 300 mm 7027455
1 Stück 389,15 € Preis / 1 Stück
RK 140 FT 400 mm 7027457
1 Stück 494,15 € Preis / 1 Stück
RK 150 FT 500 mm 7027461
1 Stück 596,55 € Preis / 1 Stück
RK 160 FT 600 mm 7027463
1 Stück 685,05 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Kreuzung DD Deckel Kreuzung DD RKD 400 DD 7027846
1 Stück 330,55 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RK 140 FT / 7027457 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RK 140 FT / 7027457
Download