Kreuzung 110 FT
Art.Nr. 7027453 | EAN 4012197339470
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 0,8 mm Breite 200 mm Dimension 110x200 Empfohlene Anzahl Schrauben 40 St. Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 200 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK 120 FT / 7027453 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung RK 120 FT / 7027453 , 0.17MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf