Kreuzung 85 FT

Art.Nr. 7027439 | EAN 4012197339388

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Dimension 85x500
Empfohlene Anzahl Schrauben 40 St.
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
Maß R 50 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK 810 FT 100 mm 7027431
1 Stück 259,10 € Preis / 1 Stück
RK 820 FT 200 mm 7027433
1 Stück 292,80 € Preis / 1 Stück
RK 830 FT 300 mm 7027435
1 Stück 349,70 € Preis / 1 Stück
RK 840 FT 400 mm 7027437
1 Stück 439,40 € Preis / 1 Stück
RK 850 FT 500 mm 7027439
1 Stück 585,10 € Preis / 1 Stück
RK 860 FT 600 mm 7027441
1 Stück 639,30 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Kreuzung DD Deckel Kreuzung DD RKD 500 DD 7027848
1 Stück 460,70 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RK 850 FT / 7027439 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RK 850 FT / 7027439
Download