Kreuzung 85 FT
Typ RK 830 FT
|Art.Nr. 7027435
|EAN 4012197339326



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Höhe | 85 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß R | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 85x300 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 36 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,7213 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
RK 810 FT
100
7027431
RK 820 FT
200
7027433
RK 830 FT
300
7027435
RK 840 FT
400
7027437
RK 850 FT
500
7027439
RK 860 FT
600
7027441
Breite
RK 810 FT
Art.Nr.
7027431
Breite
100
RK 820 FT
Art.Nr.
7027433
Breite
200
RK 830 FT
Art.Nr.
7027435
Breite
300
RK 840 FT
Art.Nr.
7027437
Breite
400
RK 850 FT
Art.Nr.
7027439
Breite
500
RK 860 FT
Art.Nr.
7027441
Breite
600