- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 0,8 mm Dimension 85x100 Empfohlene Anzahl Schrauben 28 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 85 mm Maß B 100 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK 810 FT / 7027431 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung RK 810 FT / 7027431 , 0.17MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf
Deutschland - Deutsch