Kreuzung 60 FT

Typ RK 640 FT
|
Art.Nr. 7027417
|
EAN 4012197339173

Beschreibung

Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite400 mm
Höhe60 mm
Maß B400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1 mm
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension60x400
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben28 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,8875 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 7027866

Deckel Kreuzung 400 A2
Typ
RKD 400 A2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RK 610 FT
Art.Nr.
7027411
Breite
100
RK 620 FT
Art.Nr.
7027413
Breite
200
RK 630 FT
Art.Nr.
7027415
Breite
300
RK 640 FT
Art.Nr.
7027417
Breite
400
RK 650 FT
Art.Nr.
7027419
Breite
500
RK 660 FT
Art.Nr.
7027421
Breite
600