Kreuzung 110 FS
Typ RK 150 FS
|Art.Nr. 7027361
|EAN 4012197338930



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß R | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 110x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 48 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,3683 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
RK 110 FS
100
7027351
RK 120 FS
200
7027353
RK 130 FS
300
7027355
RK 140 FS
400
7027357
RK 150 FS
500
7027361
RK 160 FS
600
7027363
Breite
RK 110 FS
Art.Nr.
7027351
Breite
100
RK 120 FS
Art.Nr.
7027353
Breite
200
RK 130 FS
Art.Nr.
7027355
Breite
300
RK 140 FS
Art.Nr.
7027357
Breite
400
RK 150 FS
Art.Nr.
7027361
Breite
500
RK 160 FS
Art.Nr.
7027363
Breite
600