Kreuzung 110 FS

Typ RK 140 FS
|
Art.Nr. 7027357
|
EAN 4012197338909

Beschreibung

Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite400 mm
Höhe110 mm
Maß B400 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1 mm
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension110x400
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben44 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,9485 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 7027806

Deckel Kreuzung FS
Typ
RKD 400 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RK 110 FS
Art.Nr.
7027351
Breite
100
RK 120 FS
Art.Nr.
7027353
Breite
200
RK 130 FS
Art.Nr.
7027355
Breite
300
RK 140 FS
Art.Nr.
7027357
Breite
400
RK 150 FS
Art.Nr.
7027361
Breite
500
RK 160 FS
Art.Nr.
7027363
Breite
600