Kreuzung 110 FS

Typ RK 120 FS
|
Art.Nr. 7027353
|
EAN 4012197338848

Beschreibung

Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe110 mm
Maß B200 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension110x200
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben40 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,7251 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 7027802

Deckel Kreuzung FS
Typ
RKD 200 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RK 110 FS
Art.Nr.
7027351
Breite
100
RK 120 FS
Art.Nr.
7027353
Breite
200
RK 130 FS
Art.Nr.
7027355
Breite
300
RK 140 FS
Art.Nr.
7027357
Breite
400
RK 150 FS
Art.Nr.
7027361
Breite
500
RK 160 FS
Art.Nr.
7027363
Breite
600