Kreuzung 110 FS
Art.Nr. 7027351 | EAN 4012197338817
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 0,8 mm Breite 100 mm Dimension 110x100 Empfohlene Anzahl Schrauben 36 St. Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 100 mm Maß R 50 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK 110 FS / 7027351 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung RK 110 FS / 7027351 , 0.17MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf