Kreuzung 85 FS

Typ RK 840 FS
|
Art.Nr. 7027337
|
EAN 4012197338725

Beschreibung

Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite400 mm
Höhe85 mm
Maß B400 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1 mm
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension85x400
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben36 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,5876 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 7027806

Deckel Kreuzung FS
Typ
RKD 400 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RK 810 FS
Art.Nr.
7027331
Breite
100
RK 820 FS
Art.Nr.
7027333
Breite
200
RK 830 FS
Art.Nr.
7027335
Breite
300
RK 840 FS
Art.Nr.
7027337
Breite
400
RK 850 FS
Art.Nr.
7027339
Breite
500
RK 860 FS
Art.Nr.
7027341
Breite
600